Eaton Moeller® series T5 Nestandardní spínač, T5, 100 A, Zadní montáž, 2 Modul(y), Funkce ZASTAVENÍ, s černou ovládací pákou a blokovacím věncem
Název výrobku |
Eaton Moeller® series T5 Nestandardní spínač
|
Katalogové číslo |
908135
|
Délka/hloubka produktu |
155 mm
|
Výška výrobku |
88 mm
|
Šířka výrobku |
88 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.525 kg
|
Certifikace |
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3 VDE 0660 IEC/EN 60947 |
Kód modelu |
T5-2-SOND*/V/SVB-SW
|
Vlastnosti |
Verze jako Hlavní spínač
Verze jako údržbový/servisní spínač |
Osazeno: |
Černá otočná rukojeť a zajišťovací kroužek
|
Funkce |
Se vzájemným blokováním
Funkce STOP |
Stupeň krytí |
NEMA 12
|
Stupeň krytí (přední strana) |
IP65
|
Životnost, mechanická |
500.000 operací
|
Metoda montáže |
Zadní montáž
|
Montážní poloha |
Libovolná
|
Počet jednotek kontaktů |
2
|
Provozní frekvence |
1200 sepnutí za hodinu
|
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
3
|
Kategorie výrobku |
Nestandardní spínač
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
6000 V AC
|
Bezpečná izolace |
440 V AC, mezi kontakty, podle normy EN 61140
|
Bezpečnostní parametr (EN ISO 13849-1) |
Hodnoty B10d podle normy EN ISO 13849-1, tabulka C.1
|
Odolnost proti rázu |
15g, Mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 20ms
|
Vhodný pro |
Pokročilá montáž
Montáž uzemnění |
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
50 °C
|
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max. |
40 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30 |
Připojovací průřezy |
1 x (2,5 - 35) mm², pevný nebo slaněný
1 x (1 - 25) mm², flexibilní s objímkami podle DIN 46228 2 x (1,5 - 10) mm², ohebný s dutinkou podle normy DIN 46228 2 x (2,5 - 16) mm², pevné nebo splétané |
Velikost šroubu |
M6, Šroubová svorka
|
Utahovací moment |
4 Nm, Šroubové svorky
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
760 A
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 400/415 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
740 A
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
590 A
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
420 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
71 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
55 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V |
44 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V |
17 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-21, 440 V |
100 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 230 V |
100 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 400 V, 415 V |
100 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 500 V |
55 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 690 V |
32 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, odpínače l/r = 1 ms |
80 A
|
Jmen. provozní proud (Ie) zapojení hvězda-trojúhelník při AC-3, 220/230 V |
100 A
|
Jmen. provozní proud (Ie) zapojení hvězda-trojúhelník při AC-3, 380/400 V |
95.3 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) zapojení hvězda-trojúhelník při AC-3, 500 V |
76.2 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) zapojení hvězda-trojúhelník při AC-3, 690 V |
29.4 A
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz |
30 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
30 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 400 V, 50 Hz |
55 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 500 V, 50 Hz |
37 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 690 V, 50 Hz |
30 kW
|
Jmen. provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 220/230 V, 50 Hz |
30 kW
|
Jmen. provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 380/400 V, 50 Hz |
45 kW
|
Jmenovitý provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
Jmenovitý provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
690 V
|
Jmenovitý trvalý proud (Iu) |
100 A
|
Trvalý proud |
Jmenovitý trvalý proud Iu je specifikován pro max. průřez.
|
Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
2 kA
|
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) |
1,7 kA, Kontakty, 1 sekunda
1,7 kA |
Jmenovitá zkratová ochrana |
100 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
|
Jmenovitá hodnota zátěže |
1,6 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 40 % faktor zatížení)
1,3 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 60 % faktor zatížení) 2 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 25 % faktor zatížení) |
Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947-3) |
950 A
|
Napětí na pár kontaktů v sérii |
60 V
|
Spolehlivost ovládacího obvodu |
1 selhání na 100 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC, 10 mA)
|
Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
0
|
Barva akčního členu |
Černá
|
Typ akčního členu |
Otočná rukojeť dveřní spojky
|
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
7.5 W
|
Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
7.5 W
|
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
100 A
|
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Odolné proti UV záření pouze ve spojení s ochranným štítem.
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|