Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

93PXEBM480
Kód modelu: Eaton 93PX EBM 2x240 V

Bateriové moduly Eaton 93PX, 2x240 V, výška 2x3U

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 93PX
Katalogové číslo
93PXEBM480
EAN
6430070723914
Délka/hloubka produktu
627 mm
Výška výrobku
258 mm
Šířka výrobku
438 mm
Hmotnost výrobku
121 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
CB
Certifikace
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards
Kód modelu
Eaton 93PX EBM 2x240 V

Baterie

Uživatelem vyměnitelné baterie
Ne
Vnitřní baterie přiložena
Ano

Vstup

Zapojení vstupu
Pevné připojení

Komunikace

Bezpotenciálový spínací kontakt
Ne

Další specifikace

Provedení
Rack/tower
Velikost skříně
6U
Konstrukční typ
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
Funkce automatického odstavení
Ne
Snmp
Ne

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.