Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9E2000I

Eaton 9E UPS, 2000 VA, 1600 W, Vstup: C14, Výstupy: (6) C13, Tower

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 9E
Katalogové číslo
9E2000I
UPC
786689166571
Délka/hloubka produktu
399 mm
Výška výrobku
330 mm
Šířka výrobku
190 mm
Hmotnost výrobku
15.8 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
TUV
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Výstup

Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.
3

Exportovat specifikaci produktu

Declarations of conformity

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.