Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9EEBM72

Externí bateriový modul (EBM) Eaton 9E, 72 V

General specifications

Název výrobku
Externí bateriový modul (EBM) Eaton 9E
Katalogové číslo
9EEBM72
UPC
786689166632
Délka/hloubka produktu
19 cm
Výška výrobku
33 cm
Šířka výrobku
39.9 cm
Hmotnost výrobku
35.8 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
TUV
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Additional specifications

Obsah balení
  • Externí bateriový modul (EBM)
  • Napájecí kabel EBM
  • Stručná příručka
Typ příslušenství
Baterie/akumulátor

Battery

Typ baterie
Bezúdržbový, olověný
Počet baterií
12
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 9 Ah

Exportovat specifikaci produktu

Declarations of conformity

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.