Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9E3000I

Eaton 9E UPS, 3000 VA, 2400 W, Vstup: C20, Výstupy: (6) C13, (1) C19, Tower

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 9E
Katalogové číslo
9E3000I
UPC
786689166588
Délka/hloubka produktu
19 cm
Výška výrobku
33 cm
Šířka výrobku
39.9 cm
Hmotnost výrobku
24.2 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
TUV
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Additional information

Konstrukční typ
Volně stojící model
Obsah balení
  • UPS
  • USB kabel
  • Sériový kabel
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
Fáze (výstup)
1
Vnitřní přemostění
Ano
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá
Účinnost
91
Sada pro montáž do skříně
Ne
Fáze (vstup)
1
Hot-swap výkon
Ne

Battery

Typ baterie
Bezúdržbový, olověný
Graf běhu programu
Výměna baterie
Vyměnitelné baterie
Počet baterií
6
Řízení baterie
  • Automatický test baterie
  • Ochrana před hlubokým vybitím
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 9 Ah
Prodloužená výdrž baterie
Ano

Communication

Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Komunikace
  • USB port (kompatibilní s HID)
  • Sériový port (RS232)
  • Slot pro komunikační karty
Ethernetové rozhraní
Ne
Uživatelské rozhraní
LCD displej
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ne
Rozšiřovací sloty
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
Kompatibilita softwaru
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Typ rozhraní
Jiné

Electrical input

Zapojení vstupu
C20
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Vstupní účiník
>0,99
Rozsah vstupního napětí
176-300 V (100 V-300 V se snížením výkonu)
Rozsah vstupní frekvence
40-70 Hz

Electrical output

Zásuvka
(6) C13, (1) C19
Napětí
230 V
Výkon
2400 W
Výstupní účiník
0,8
Rozsah výstupního napětí
220/230/240 V +/- 2%
Křivka výstupního napětí
Sinusový výstup
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.
3
Typ přívodu
1
Topologie
Online / dvojitá konverze
Jmenovitý výkon VA
3000 VA

Environmental

Nadmořská výška
3000 m
Hladina hluku
<37 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
Relativní vlhkost
0–95 %, nekondenzující

Exportovat specifikaci produktu

Certifikační reporty

Declarations of conformity

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.