Eaton 9PX Gen2 UPS Netpack, 11000 VA, 11000 W, Vstup: pevné připojení, Výstupy: (8) C13, (8) C39, pevné připojení, Rack/tower, 4U, gigabitová síťová karta součástí balení, sada pro montáž do racku součástí balení
Název výrobku |
Eaton 9PX Gen2 UPS
|
Katalogové číslo |
9PX11KIRTNG2
|
EAN |
3553340710612
|
UPC |
786689812072
|
Délka/hloubka produktu |
724 mm
|
Výška výrobku |
174 mm
|
Šířka výrobku |
440 mm
|
Hmotnost výrobku |
78.8 kg
|
Soulad |
LVD Directive (CB)
EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive |
Certifikace |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 ENERGY STAR certified CE cULus UKCA Cm Ukr RCM |
Kód modelu |
Eaton 9PX 11000i RT4U Netpack G2
|
Typ baterie |
Uzavřený, olověný
|
Graf běhu programu |
|
Počet baterií |
20
|
Řízení baterie |
|
Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 9 Ah
|
Prodloužená výdrž baterie |
Ano
|
Zásuvka |
(8) C13, (8) C39, svorkovnice
|
Napětí |
230 V
|
Jmenovitý výkon VA |
11 kVA
|
Výkon |
11 kW
|
Výstupní účiník |
1
|
Rozsah výstupního napětí |
200/208/220/230/240 V +/- 1%
|
Křivka výstupního napětí |
Sinusový výstup
|
Výstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max. |
1
|
Typ přívodu |
1
|
Topologie |
Online / dvojitá konverze
|
Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
Vstupní účiník |
>0,99
|
Rozsah vstupního napětí |
176-276 V (100-276 V se snížením výkonu)
|
Rozsah vstupní frekvence |
40-70 Hz
|
Zahrnuje síťovou kartu |
Ano
|
Komunikace |
|
Ethernetové rozhraní |
Ano
|
Uživatelské rozhraní |
Vícejazyčný grafický LCD displej
|
Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ano
|
Rozšiřovací sloty |
2 sloty, síťová karta součástí balení
|
Kompatibilita softwaru |
Softwarová sada Eaton Brightlayer
|
Typ rozhraní |
Jiná
|
Nadmořská výška |
3000 m
|
Hladina hluku |
<37 dB ve vzdálenosti 1 m
|
Rozsah teplot |
0 až 40 °C (32 až 104 °F)
|
Relativní vlhkost |
0–95 %, nekondenzující
|
Konstrukční typ |
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
|
Obsah balení |
|
Vnitřní přemostění |
Ano
|
Funkce automatického vypnutí |
Ano
|
Barva |
Černá/stříbrná
|
Účinnost |
97
|
Sada pro montáž do skříně |
Ano
|
Hot-swap výkon |
Ne
|