Foto je ilustrační
Download
Eaton 9PX Gen2 rozšiřující bateriový modul (EBM), 180 V, Rack/tower, 3U, sada pro montáž do racku je součástí balení
| Název výrobku |
Eaton 9PX Gen2 Extended battery module (EBM)
|
| Katalogové číslo |
9PXEBM180RT3UG2
|
| EAN |
3553340710636
|
| Délka/hloubka produktu |
636 mm
|
| Výška výrobku |
130 mm
|
| Šířka výrobku |
440 mm
|
| Hmotnost výrobku |
65.7 kg
|
| Soulad |
LVD Directive (CB)
EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive |
| Certifikace |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE cULus UKCA Cm Ukr RCM |
| Kód modelu |
Eaton 9PX EBM 180V RT3U G2
|
| Konstrukční typ |
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
|
| Obsah balení |
|
| Použito s |
9PX Gen2 5/6KVA
|
| Barva |
Černá/stříbrná
|
| Sada pro montáž do skříně |
Ano
|
| Typ příslušenství |
Baterie/akumulátor
|
| Typ baterie |
Bezúdržbový, olověný
|