Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9PXEBM240RT3UG2
Kód modelu: Eaton 9PX EBM 240V RT3U G2

Eaton 9PX Gen2 rozšiřující bateriový modul (EBM), 240 V, Rack/tower, 3U, sada pro montáž do racku je součástí balení

General specifications

Název výrobku
Eaton 9PX Gen2 Extended battery module (EBM)
Katalogové číslo
9PXEBM240RT3UG2
EAN
3553340710643
Délka/hloubka produktu
670 mm
Výška výrobku
130 mm
Šířka výrobku
440 mm
Hmotnost výrobku
62 kg
Soulad
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
cULus
UKCA
Cm
Ukr
RCM
Kód modelu
Eaton 9PX EBM 240V RT3U G2

Additional specifications

Konstrukční typ
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
Obsah balení
  • Externí bateriový modul (EBM)
  • EBM výkonový kabel (0,33m)
  • Detekční kabel EBM
  • Sada pro montáž do racku se třmeny a výsuvy pro EBM
  • Spojovací deska
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
Použito s
9PX Gen2 8/11KVA
Barva
Černá/stříbrná
Sada pro montáž do skříně
Ano
Typ příslušenství
Baterie/akumulátor

Battery

Typ baterie
Bezúdržbový, olověný

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.