Externí bateriový modul (EBM) Eaton 9PX, 72 V, Rack/tower, 2U
Název výrobku |
Externí bateriový modul (EBM) Eaton 9PX
|
Katalogové číslo |
9PXEBM72RT2U
|
UPC |
743172081605
|
Délka/hloubka produktu |
60.5 cm
|
Výška výrobku |
8.65 cm
|
Šířka výrobku |
44 cm
|
Hmotnost výrobku |
39.2 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC part 15 Class B CISPR22 Class B |
Certifikace |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC ENERGY STAR certified |
Typ baterie |
Utěsněný, olověná kyselina
|
Počet baterií |
12
|
Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 9 Ah
|
Obsah balení |
|
Barva |
Černá/stříbrná
|
Sada pro montáž do skříně |
Ano
|
Typ příslušenství |
Baterie/akumulátor
|