Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9SX2000I

UPS Eaton 9SX, 2000 VA, 1800 W, Vstup: C14, Výstupy: (8) C13, Tower

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 9SX
Katalogové číslo
9SX2000I
UPC
743172090980
Délka/hloubka produktu
412 mm
Výška výrobku
346 mm
Šířka výrobku
214 mm
Hmotnost výrobku
33.3 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
FCC part 15 Class B
CISPR22 Class B
Certifikace
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC

Baterie

Typ baterie
Utěsněný, olověná kyselina
Graf běhu programu
Výměna baterie
Interní baterie a externí bateriové moduly (EBM) vyměnitelné za provozu
Počet baterií
8
Řízení baterie
  • ABM a teplotně kompenzovaná metoda nabíjení (volitelné uživatelem)
  • Automatický test baterie
  • Ochrana před hlubokým vybitím
  • Automatické rozpoznání externích bateriových modulů
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 7 Ah
Prodloužená výdrž baterie
Ano

Výstup

Zásuvka
(8) C13
Napětí
230 V
Výkon
1800 W
Výstupní účiník
0,9
Rozsah výstupního napětí
200/208/220/230/240 V +/- 2%
Křivka výstupního napětí
Sinusový výstup
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.
3
Typ přívodu
1
Topologie
Online / dvojitá konverze
Jmenovitý výkon VA
2000 VA

Vstup

Zapojení vstupu
C14
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240/250 V)
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Vstupní účiník
>0,99
Rozsah vstupního napětí
200-276V bez omezení výkonu (až 140-276V se snížením výkonu)
Rozsah vstupní frekvence
40-70 Hz

Komunikace

Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Komunikace
  • USB port (kompatibilní s HID)
  • Sériový port (RS232)
  • Mini svorkovnice pro vzdálené vypnutí napájení (RPO)
  • Mini svorkovnice pro výstupní relé
  • Bezpotenciálové kontakty (2 výstupy, 1 vstup, optočlen, DB9)
Ethernetové rozhraní
Ne
Uživatelské rozhraní
Vícejazyčný grafický LCD displej
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ano
Rozšiřovací sloty
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
Kompatibilita softwaru
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Typ rozhraní
Jiné

Prostředí

Nadmořská výška
3000 m
Hladina hluku
<45 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
Relativní vlhkost
0-96% nekondenzující

Další specifikace

Konstrukční typ
Volně stojící model
Obsah balení
  • UPS
  • (2) Výstupní IEC-IEC kabely
  • USB kabel
  • Sériový kabel
  • Bezpečnostní pokyny
  • Stručná příručka
Fáze (výstup)
1
Vnitřní přemostění
Ano
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá
Účinnost
92.3
Sada pro montáž do skříně
Ne
Fáze (vstup)
1
Hot-swap výkon
Ne

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.