Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EB031SP

Eaton Easy Battery+ Distributed services for battery pack replacement, 96 V, 8 x 12 V / 9 Ah, for 9SX Tower

General specifications

Product Name
Eaton Easy Battery+ Distributed services battery pack replacement
Catalog Number
EB031SP
EAN
3553340800313
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
310 mm
Product Width
285 mm
Product Weight
21.6 kg
Certifications
CE

Technické údaje produktu

Type
Battery Pack
Phase
Single-phase
Voltage rating
96 V
Battery quantity
8
Battery rating
12 V / 9 Ah
Battery type
VRLA
Accessory/spare part type
Spare part

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.