Eaton 9SX UPS, 2000 VA, 1800 W, Vstup: C14, Výstupy: (8) C13, Rack, 2U
| Název výrobku |
UPS Eaton 9SX
|
| Katalogové číslo |
9SX2000IR
|
| UPC |
743172090973
|
| Délka/hloubka produktu |
608 mm
|
| Výška výrobku |
86.5 mm
|
| Šířka výrobku |
438 mm
|
| Hmotnost výrobku |
26.5 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC part 15 Class B CISPR22 Class B |
| Certifikace |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC |
| Konstrukční typ |
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
|
| Obsah balení |
|
| Fáze (výstup) |
1
|
| Vnitřní přemostění |
Ano
|
| Funkce automatického vypnutí |
Ano
|
| Barva |
Černá
|
| Účinnost |
92.3
|
| Sada pro montáž do skříně |
Ano
|
| Fáze (vstup) |
1
|
| Hot-swap výkon |
Ne
|
| Typ baterie |
Bezúdržbový, olověný
|
| Graf běhu programu | |
| Výměna baterie |
Interní baterie a externí bateriové moduly (EBM) vyměnitelné za provozu
|
| Počet baterií |
6
|
| Řízení baterie |
|
| Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 7 Ah
|
| Prodloužená výdrž baterie |
Ano
|
| Zahrnuje síťovou kartu |
Ne
|
| Komunikace |
|
| Ethernetové rozhraní |
Ne
|
| Uživatelské rozhraní |
Vícejazyčný grafický LCD displej
|
| Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ano
|
| Rozšiřovací sloty |
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
|
| Kompatibilita softwaru |
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
| Typ rozhraní |
Jiné
|
| Zapojení vstupu |
C14
|
| Vstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240/250 V)
|
| Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
| Vstupní účiník |
>0,99
|
| Rozsah vstupního napětí |
200-276V bez omezení výkonu (až 140-276V se snížením výkonu)
|
| Rozsah vstupní frekvence |
40-70 Hz
|
| Zásuvka |
(8) C13
|
| Napětí |
230 V
|
| Výkon |
1800 W
|
| Výstupní účiník |
0,9
|
| Rozsah výstupního napětí |
200/208/220/230/240 V +/- 2%
|
| Křivka výstupního napětí |
Sinusový výstup
|
| Výstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
| Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max. |
3
|
| Typ přívodu |
1
|
| Topologie |
Online / dvojitá konverze
|
| Jmenovitý výkon VA |
2000 VA
|
| Nadmořská výška |
3000 m
|
| Hladina hluku |
<45 dB ve vzdálenosti 1 m
|
| Rozsah teplot |
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
|
| Relativní vlhkost |
0-96% nekondenzující
|