Eaton Easy Battery+Distribuované služby pro výměnu sady baterií 72 V, 12 x 6 V / 9 Ah, pro 9130, 9SX RM
| Název výrobku |
Výměna bloku baterií u distribuovaných služeb Eaton Easy Battery+
|
| Katalogové číslo |
EB003SP
|
| EAN |
3553340800054
|
| Délka/hloubka produktu |
465 mm
|
| Výška výrobku |
75 mm
|
| Šířka výrobku |
104 mm
|
| Hmotnost výrobku |
15.2 kg
|
| Certifikace |
CE
|
| Kód modelu |
Easy Battery+ product C
|
| Typ |
Sada baterií
|
| Typ příslušenství/náhradní díl |
Baterie/akumulátor
|
| Jmenovitý proud |
9 A
|
| Fáze |
Jednofázové
|
| Jmenovité napětí |
72 V
|
| Jmenovitý proud/intenzita proudu |
72 VA
|
| Počet baterií |
12
|
| Capacity |
9 Ah
|
| Jmenovité hodnoty baterie |
6 V / 9 Ah
|
| Typ baterie |
VRLA
|
| Typ příslušenství / náhradního dílu |
Náhradní díl
|