Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9SX5KIRT

Eaton 9SX UPS, 5000 VA, 4500 W, Vstup: pevné připojení, Výstupy: (8) C13, (2) C19, pevné připojení, Rack/tower, 3U

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 9SX
Katalogové číslo
9SX5KIRT
UPC
743172039347
Délka/hloubka produktu
68.5 cm
Výška výrobku
13 cm
Šířka výrobku
44 cm
Hmotnost výrobku
48 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
Certifikace
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC

Additional specifications

Konstrukční typ
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
Obsah balení
  • UPS
  • (2) Výstupní IEC-IEC kabely
  • USB kabel
  • Sériový kabel
  • (2) Podpěry pro samostatně stojící montáž
  • (2) držáky pro montáž do 19' rozváděče
  • (2) Sada pro montáž do datového rozvaděče
  • Systém pro uchycení kabelu
  • Bezpečnostní pokyny
  • Stručná příručka
Fáze (výstup)
1
Vnitřní přemostění
Ano
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá
Účinnost
94
Sada pro montáž do skříně
Ano
Fáze (vstup)
1
Hot-swap výkon
Ne

Battery

Typ baterie
Bezúdržbový, olověný
Graf běhu programu
Výměna baterie
Interní baterie a externí bateriové moduly (EBM) vyměnitelné za provozu
Počet baterií
15
Řízení baterie
  • ABM a teplotně kompenzovaná metoda nabíjení (volitelné uživatelem)
  • Automatický test baterie
  • Ochrana před hlubokým vybitím
  • Automatické rozpoznání externích bateriových modulů
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 5 Ah
Prodloužená výdrž baterie
Ano

Communications

Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Komunikace
  • USB port (kompatibilní s HID)
  • Sériový port (RS232)
  • Mini svorkovnice pro dálkové zapnutí / vypnutí (ROO)
  • Mini svorkovnice pro vzdálené vypnutí napájení (RPO)
  • Bezpotenciálové kontakty (4 výstupy, relé, DB9)
Ethernetové rozhraní
Ne
Uživatelské rozhraní
Vícejazyčný grafický LCD displej
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ano
Rozšiřovací sloty
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
Kompatibilita softwaru
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Typ rozhraní
Jiné

Electrical input

Zapojení vstupu
Pevně připojené/pevné připojení
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240/250 V)
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Vstupní účiník
>0,99
Rozsah vstupního napětí
176-276 V (100-276 V se snížením výkonu)
Rozsah vstupní frekvence
40-70 Hz

Electrical output

Zásuvka
(8) C13, (2) C19, svorkovnice
Napětí
230 V
Výkon
4500 W
Výstupní účiník
0,9
Rozsah výstupního napětí
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Křivka výstupního napětí
Sinusový výstup
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.
2
Typ přívodu
1
Topologie
Online / dvojitá konverze
Jmenovitý výkon VA
5000 VA

Environmental

Nadmořská výška
3000 m
Hladina hluku
<45 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
Relativní vlhkost
0-95 % nekondenzující

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.