Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EB006SP

Eaton Easy Battery+ Distributed services for battery pack replacement, 180 V, 15 x 12 V / 5 Ah, for 9PX, 9SX

General specifications

Product Name
Eaton Easy Battery+ Distributed services battery pack replacement
Catalog Number
EB006SP
EAN
3553340800085
Product Length/Depth
467 mm
Product Height
112 mm
Product Width
215 mm
Product Weight
28.25 kg
Certifications
CE

Technické údaje produktu

Type
Battery Pack
Phase
Single-phase
Voltage rating
180 V
Battery quantity
15
Battery rating
12 V / 5 Ah
Battery type
VRLA
Accessory/spare part type
Spare part

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.