Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9SX5KIRT3UG2
Kód modelu: Eaton 9SX 5000i RT3U G2

Eaton 9SX Gen2 UPS, 5000 VA, 5000 W, Vstup: pevné připojení, Výstupy: (8) C13, (3) C19, pevné připojení, Rack/tower, 3U, sada pro montáž do racku součástí balení

General specifications

Název výrobku
Eaton 9SX Gen2 UPS
Katalogové číslo
9SX5KIRT3UG2
EAN
3553340710650
Délka/hloubka produktu
684 mm
Výška výrobku
130 mm
Šířka výrobku
440 mm
Hmotnost výrobku
43.1 kg
Soulad
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
ENERGY STAR certified
CE
cULus
UKCA
Cm
Ukr
RCM
KCC
BSMI
Kód modelu
Eaton 9SX 5000i RT3U G2

Additional information

Konstrukční typ
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
Obsah balení
  • UPS
  • (2) kabelová průchodka
  • (2) Výstupní IEC-IEC kabely (1,2m)
  • USB kabel (1,8m)
  • Systémy pro uchycení kabelu
  • Podpěry pro samostatně stojící montáž
  • Sada pro montáž do racku se třmeny a výsuvy pro UPS
  • Bezpečnostní pokyny
  • Stručná příručka
Vnitřní přemostění
Ano
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá
Účinnost
96.7
Sada pro montáž do skříně
Ano
Hot-swap výkon
Ne

Battery

Typ baterie
Bezúdržbový, olověný
Graf běhu programu
Výměna baterie
Interní baterie a externí bateriové moduly (EBM) vyměnitelné za provozu
Počet baterií
15
Řízení baterie
  • ABM+ (prediktivní životnost baterie) a metoda nabíjení s teplotní kompenzací (volitelná uživatelem)
  • Automatický test baterie
  • Ochrana před hlubokým vybitím
  • Automatické rozpoznání externích bateriových modulů
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 5 Ah
Prodloužená výdrž baterie
Ano

Communication

Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Komunikace
  • USB port (kompatibilní s HID)
  • Sériový port (RS232)
  • Mini svorkovnice pro dálkové zapnutí / vypnutí (ROO)
  • Mini svorkovnice pro vzdálené vypnutí napájení (RPO)
  • Mini svorkovnice pro výstupy s bezpotenciálovými kontakty (2 kontakty)
Ethernetové rozhraní
Ne
Uživatelské rozhraní
Vícejazyčný grafický LCD displej
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ano
Rozšiřovací sloty
Jeden slot
Kompatibilita softwaru
Softwarová sada Eaton Brightlayer
Typ rozhraní
Jiné

Electrical input

Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Vstupní účiník
>0,99
Rozsah vstupního napětí
176-276 V (100-276 V se snížením výkonu)
Rozsah vstupní frekvence
40-70 Hz

Electrical output

Zásuvka
(8) C13, (3) C19, svorkovnice
Napětí
230 V
Jmenovitý výkon VA
5000 VA
Výkon
5000 W
Výstupní účiník
1
Křivka výstupního napětí
Sinusový výstup
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.
1
Typ přívodu
1
Topologie
Online / dvojitá konverze

Environmental

Nadmořská výška
3000 m
Hladina hluku
<40 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
Relativní vlhkost
0–95 %, nekondenzující

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.