Foto je ilustrační
Download
Eaton 9SX Gen2 UPS, 6000 VA, 6000 W, Vstup: pevné připojení, Výstupy: (8) C13, (3) C19, pevné připojení, Rack/tower, 3U, sada pro montáž do racku součástí balení
| Název výrobku |
Eaton 9SX Gen2 UPS
|
| Katalogové číslo |
9SX6KIRT3UG2
|
| EAN |
3553340710667
|
| Délka/hloubka produktu |
684 mm
|
| Výška výrobku |
130 mm
|
| Šířka výrobku |
440 mm
|
| Hmotnost výrobku |
43.1 kg
|
| Soulad |
LVD Directive (CB)
EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive |
| Certifikace |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 ENERGY STAR certified CE cULus UKCA Cm Ukr RCM KCC BSMI |
| Kód modelu |
Eaton 9SX 6000i RT3U G2
|
| Konstrukční typ |
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
|
| Obsah balení |
|
| Vnitřní přemostění |
Ano
|
| Funkce automatického vypnutí |
Ano
|
| Barva |
Černá
|
| Účinnost |
96.5
|
| Sada pro montáž do skříně |
Ano
|
| Hot-swap výkon |
Ne
|
| Typ baterie |
Bezúdržbový, olověný
|
| Graf běhu programu |
|
| Výměna baterie |
Interní baterie a externí bateriové moduly (EBM) vyměnitelné za provozu
|
| Počet baterií |
15
|
| Řízení baterie |
|
| Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 5 Ah
|
| Prodloužená výdrž baterie |
Ano
|
| Zahrnuje síťovou kartu |
Ne
|
| Komunikace |
|
| Ethernetové rozhraní |
Ne
|
| Uživatelské rozhraní |
Vícejazyčný grafický LCD displej
|
| Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ano
|
| Rozšiřovací sloty |
Jeden slot
|
| Kompatibilita softwaru |
Softwarová sada Eaton Brightlayer
|
| Typ rozhraní |
Jiné
|
| Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
| Vstupní účiník |
>0,99
|
| Rozsah vstupního napětí |
176-276 V (100-276 V se snížením výkonu)
|
| Rozsah vstupní frekvence |
40-70 Hz
|
| Zásuvka |
(8) C13, (3) C19, svorkovnice
|
| Napětí |
230 V
|
| Jmenovitý výkon VA |
6000 VA
|
| Výkon |
6000 W
|
| Výstupní účiník |
1
|
| Křivka výstupního napětí |
Sinusový výstup
|
| Výstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
| Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max. |
1
|
| Typ přívodu |
1
|
| Topologie |
Online / dvojitá konverze
|
| Nadmořská výška |
3000 m
|
| Hladina hluku |
<40 dB ve vzdálenosti 1 m
|
| Rozsah teplot |
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
|
| Relativní vlhkost |
0–95 %, nekondenzující
|