Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9SXMF3KI

Eaton 9SX Marine filter (EMC)

General specifications

Název výrobku
Přídavný námořní filtr Eaton 9SX
Katalogové číslo
9SXMF3KI
UPC
786689055325
Délka/hloubka produktu
59 cm
Výška výrobku
19 cm
Šířka výrobku
33 cm
Hmotnost výrobku
4 kg
Soulad
Kontakt na výrobce
Opatřeno značkou CE
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
DNV GL Certified

Další specifikace

Použito s
9SX
Typ příslušenství
Jiná

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.