Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

AD6

Eaton Bussmann series low voltage British standard fuse, 6 A, 550 V, 80 kAIC, 1.8 Watt, 97 mm fixing centre

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
AD6
EAN
5027590491808
UPC
051712844802
Product Length/Depth
129 mm
Product Height
21 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
66.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Elektrické údaje

Amperage Rating
6 A
Voltage rating
550 V
Voltage type
AC
AC/DC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Technické údaje produktu

Fuse type
AC
Fitted with:
Centre bolted tags
Construction
BS88

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.