Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

RS200HWH

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 200 A, AC 690 V, BS88/B2, 1P, BS, front connected, white, fuse-links TF, DD and M09-660, BS88-2, IEC 60269-2, IP20

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RS200HWH
EAN
5996516025024
UPC
051712418751
Product Length/Depth
139 mm
Product Height
215 mm
Product Width
69 mm
Product Weight
2232 g
Compliances
Contact factory

Elektrické údaje

Amperage Rating
200 A
Voltage rating at AC
660-690 V a.c.
Voltage rating at DC
460 V d.c.

Kompatibilní pojistka

Fuse type
DD
TF

Technické údaje produktu

Model
Red Spot
Connection
Front Connected
Number of poles
Single-pole

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.