Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TC100

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B1, 26 x 137 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TC100
EAN
5027590513272
UPC
051712485074
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
26 mm
Product Width
26 mm
Product Weight
122.8 g
Certifications
Not Applicable

Elektrické údaje

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Technické údaje produktu

Fuse type
TC
Fitted with:
Centre bolted tags
Construction
BS88/B1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.