Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TC100M125

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 125 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B1, 26 x 137 mm, gM, 100M125

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TC100M125
EAN
5027590513289
UPC
051712485081
Product Length/Depth
111 mm
Product Height
34 mm
Product Width
34 mm
Product Weight
209.9 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
IEC Rated

Elektrické údaje

Amperage Rating
125 A
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gM

Technické údaje produktu

Fuse type
TC
Fitted with:
Centre bolted tags
Construction
BS88/B1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.