Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TF200

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 200A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B2, 34 x 137 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TF200
EAN
5027590513746
UPC
051712485197
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
34 mm
Product Width
34 mm
Product Weight
210.3 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
BS

Elektrické údaje

Amperage Rating
200 A
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Kompatibilní pojistkový spodek

Suitable for
RS200 Red spot fuse holder

Technické údaje produktu

Fuse type
TF
Fitted with:
Centre bolted tags
Construction
BS88/B2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.