Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

C14G32

Eaton Bussmann series low voltage 14 x 51 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 500 Volts AC, 32 Amps, 120 kA Breaking capacity, class gG/gL, without indicator, compatible with a CH14 Modular fuse holder

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C14G32
EAN
5027590494014
UPC
051712754408
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
14.3 mm
Product Width
14.3 mm
Product Weight
20.3 g
Compliances
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269

Electrical data

Amperage Rating
32 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)

Compatible fuse holder

Suitable for
CH14 Modular fuse holder

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.