Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

CH144DU
Kód modelu: 4P 14x51 Fuse Holder

Eaton's Bussmann series 4-Pole modular fuse holder, rated at 690 V a.c./750 V d.c. (IEC), 700 V a.c. (UL), 50 Amps (IEC and UL), suitable for 14 x 51 mm Cylindrical fuses

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse holder
Catalog Number
CH144DU
EAN
5027590496896
UPC
051712685245
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
92 mm
Product Width
106 mm
Product Weight
167.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
EAC
IEC 60269-1
UL Listed File E14853
Model Code
4P 14x51 Fuse Holder

Elektrické údaje

Amperage Rating
50 A
Voltage rating
690 V

Technické údaje produktu

Number of poles
Four-pole
Mounting method
DIN rail
2 x M4 Panel mounting screws
Optical defect indication
No
Degree of protection
IP20
Built-in depth
51.5 mm
Lockable
Yes
Width in number of modular spacings
6
Application
Industrial and Commercial applications

Kompatibilní pojistka

Fuse size
14 x 51 mm

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.