Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

C14M25S

Eaton Bussmann series low voltage 14 x 51 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 500 Volts AC, 25 Amps, 120 kA Breaking capacity, class aM, with striker, compatible with a CH14 Modular fuse holder

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C14M25S
EAN
5027590494830
UPC
051712666701
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
21.6 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269

Elektrické údaje

Amperage Rating
25 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class aM
Frequency rating - max
62 Hz

Kompatibilní pojistkový spodek

Suitable for
CH14 Modular fuse holder

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.