Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

C22G125S
Kód modelu: CYL FUSE >STR >22 x 58 125A GG 400V AC

Eaton Bussmann series low voltage 22 x 58 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 400 Volts AC, 125 Amps, 120 kA Breaking capacity, class gG/gL, with striker, compatible with a CH22 Modular fuse holder

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C22G125S
EAN
5027590495271
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
22 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
55.7 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
Model Code
CYL FUSE >STR >22 x 58 125A GG 400V AC

Elektrické údaje

Amperage Rating
125 A
Voltage rating
400 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class C gL/gG
Frequency rating - max
62 Hz

Kompatibilní pojistkový spodek

Suitable for
CH22 Modular fuse holder

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.