Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

CH221DNIU

Eaton's Bussmann series 1-Pole + 1 Neutral pole modular fuse holder, rated at 690 V a.c./1000 V d.c. (IEC), 700 V a.c. (UL) , 125 Amps (IEC), 100 A (UL), fitted with a neon indicator, suitable for 22 x 58 mm Cylindrical fuses

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse holder
Catalog Number
CH221DNIU
EAN
5027590497008
UPC
051712685344
Product Length/Depth
77 mm
Product Height
123 mm
Product Width
72 mm
Product Weight
257.333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
EAC
IEC 60269-1
UL Listed File E14853

Elektrické údaje

Amperage Rating
125 A

Technické údaje produktu

Mounting method
DIN rail
2 x M4 Panel mounting screws
Optical defect indication
Yes
Fitted with:
Neon indicator
Degree of protection
IP20
Application
Industrial and Commercial applications

Kompatibilní pojistka

Fuse size
22 x 58 mm

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.