Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

C22M20S

Eaton Bussmann series low voltage 22 x 58 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 690 Volts AC, 20 Amps, 80 kA Breaking capacity, class aM, with striker, compatible with a CH22 Modular fuse holder

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C22M20S
EAN
5027590495769
UPC
051712666800
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
22 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
56.2 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269

Electrical data

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Utilization category
aM (switchgear protection)

Compatible fuse holder

Suitable for
CH22 Modular fuse holder

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.