Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

C22G16
Kód modelu: CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 16A GG 690V AC

Eaton Bussmann series low voltage 22 x 58 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 690 Volts AC, 16 Amps, 80 kA Breaking capacity, class gG/gL, without indicator, compatible with a CH22 Modular fuse holder

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C22G16
EAN
5027590495295
UPC
051712754439
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
22.2 mm
Product Width
22.2 mm
Product Weight
53.5 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269
Model Code
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 16A GG 690V AC

Electrical data

Amperage Rating
16 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)

Compatible fuse holder

Suitable for
CH22 Modular fuse holder

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.