Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

C22M16S

Eaton Bussmann series low voltage 22 x 58 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 690 Volts AC, 16 Amps, 80 kA Breaking capacity, class aM, with striker, compatible with a CH22 Modular fuse holder

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C22M16S
EAN
5027590495721
UPC
051712666794
Product Length/Depth
22 mm
Product Height
22 mm
Product Width
58 mm
Product Weight
56.2 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269

Elektrické údaje

Amperage Rating
16 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class aM
Frequency rating - max
62 Hz

Kompatibilní pojistkový spodek

Suitable for
CH22 Modular fuse holder

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.