Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

C22M100
Kód modelu: CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 100A AM 500V AC

Eaton Bussmann series low voltage 22 x 58 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 500 Volts AC, 100 Amps, 120 kA Breaking capacity, class aM, without indicator, compatible with a CH22 Modular fuse holder

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C22M100
EAN
5027590495639
UPC
051712754835
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
22.2 mm
Product Width
22.2 mm
Product Weight
55.6 g
Compliances
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
Model Code
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 100A AM 500V AC

Electrical data

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Utilization category
aM (switchgear protection)

Compatible fuse holder

Suitable for
CH22 Modular fuse holder

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.