Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

C22G8S

Eaton Bussmann series low voltage 22 x 58 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 690 Volts AC, 8 Amps, 80 kA Breaking capacity, class gG/gL, with striker, compatible with a CH22 Modular fuse holder

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C22G8S
EAN
5027590495608
Product Length/Depth
22 mm
Product Height
22 mm
Product Width
58 mm
Product Weight
54.6 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269

Electrical data

Amperage Rating
8 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)

Compatible fuse holder

Suitable for
CH22 Modular fuse holder

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.