Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

E1012-8312

Eaton Crouse-Hinds series Cam-Lok F Series E1012 plug, Up to 315A continuous, 550A intermittent, 2/0-4/0 AWG, Black, Single set screw, Brass contacts, Male, Thermoplastic elastomer (TPE), 120 Vac

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Cam-Lok F Series E1012 plug
Catalog Number
E1012-8312
UPC
662275126498
Product Length/Depth
5.28 in
Product Height
1.63 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R
Amperage Rating
Up to 315A Continuous, 550A Intermittent
Voltage rating
120 Vac
Contact material
Brass
Cable size
2/0-4/0 AWG
Connection type
Single set screw
Gender
Male
Material
Thermoplastic elastomer (TPE)
Color
Black

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.