Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EILB13
Kód modelu: EPDU IL 0U (309 16A 1P)1X309

Eaton G3+ In-line měřené Rack PDU, 0U, 10U, vstup IEC-60309 16A 1Ph, max. 3,7 kW, 16A, 200-240V, výstupy 1XIEC60309 16A

General specifications

Název výrobku
Eaton Rack PDU G4
Katalogové číslo
EILB13
UPC
743172065841
Délka/hloubka produktu
439 mm
Výška výrobku
52 mm
Šířka výrobku
53 mm
Hmotnost výrobku
1.82 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
EAC
Certifikace
CE
EN 60950-1
EN 55024:2010
Kód modelu
EPDU IL 0U (309 16A 1P)1X309

Technické údaje produktu

Zvláštní charakteristiky
  • Měření ve fázích, měření proudu protékajícího jističem a měření na vstupu
  • Řídicí modul vyměnitelný za provozu s pokročilým LCD
  • Volitelná sonda pro měření teploty a vlhkosti
  • Řetězově propojte až 8 jednotek ePDU, omezte náklady na infrastrukturu sítě
  • Monitorování napájecího řetězce a získávání informací v reálném čase ve vašem datovém centru prostřednictvím softwaru Eaton Intelligent Power Manager
  • Spouštějte pokročilé akce zahrnující migraci Vmware SRM a VM s pomocí softwaru Intelligent Power Manager IT
  • Provozní teplota 60 °C
  • Provedení s nízkým profilem: šířka 52 mm x hloubka 53 mm u většiny modelů
  • Hromadná konfigurace a aktualizace je k dispozici prostřednictvím softwaru Intelligent Power Manager IT
Typ
In-line měřené Rack PDU
Provedení
0U (svislé)
Řízení výstupu
Ne
Obsah balení
  • Rack PDU
  • Montážní příslušenství
  • Síťový kabel
  • Kabel pro konfiguraci
  • Dělení pro řetězové propojení
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
Provozní teplota
0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)
Směr montáže
Svislý
Barva
Černá
Materiál
Hliník
Zapojení vstupu
IEC-60309 16A 1Ph
Délka šňůry
3m
Výkon
3.84 kW max
Jmenovitý proud
16A
Vstupní napětí
200-240V
Fáze
Jednofázové
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Výstupní zásuvky
(1) IEC60309 16A
Počet výstupů (jiných)
1
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem
1
SNMP
Ano
Ethernetové rozhraní
Ano
Sériové rozhraní
Ano
Velkokapacitní konfigurace
Ano
Elektrické zapojení
Připojovací šňůra se zástrčkou
Montážní rozměr (metrický)
52
Montážní rozměry (standardizované)
metrický
Spínatelný
Ne
Kategorie přepětí
2
Osazeno:
Ampérmetr
Montážní materiál
Displej
Komunikace
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Série
G3+

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.