Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EMAH06
Kód modelu: EPDU MA 2U (309 32A 1P)12XC13:4XC19

Eaton G3+ Řízené Rack PDU, 2U, vstup IEC-60309 32A 1f, max. 7,4 kW, 32A, 200-240V, výstupy 12XC13:4XC19

General specifications

Název výrobku
Eaton Rack PDU G4
Katalogové číslo
EMAH06
EAN
3553340696220
Délka/hloubka produktu
445 mm
Výška výrobku
225 mm
Šířka výrobku
88 mm
Hmotnost výrobku
5 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
EAC
Certifikace
EN 60950-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
Kód modelu
EPDU MA 2U (309 32A 1P)12XC13:4XC19

Technické údaje produktu

Zvláštní charakteristiky
  • Vzdálená správa pracoviště
  • Pro uvedení do provozu vypněte nepoužívané výstupní zásuvky
  • Měření ve fázích, měření proudu protékajícího jističem a měření na vstupu
  • Sledování stavu jističe
  • Měření účinnosti využití energie
  • Přepínání, restartování a sekvenční řízení výstupních zásuvek a IT zařízení mezi napájením A a B v rámci řetězového propojení
  • Výstupy bránící vzniku rozběhového proudu pro spouštění ve správném pořadí
  • Vysoké zabezpečení s kontrolou přístupu uživatelů, ochranou heslem a SSL konfigurovatelným na 1024 nebo 2048 bitů
  • Řídicí modul vyměnitelný za provozu s pokročilým LCD
  • Volitelný senzor teploty/vlhkosti
  • Systém proti nechtěnému vytržení zástrčky eGrip je integrovaný ve výstupních zásuvkách IEC, přičemž je kompatibilní se všemi standardními zástrčkami IEC
  • Vestavěný systém zásuvek P-lock, blokovací mechanismus s napájecími kabely P-lock
Typ
Řízené Rack PDU
Provedení
2U
Řízení výstupu
Ano
Obsah balení
  • Rack PDU
  • Montážní příslušenství
  • Síťový kabel
  • Kabel pro konfiguraci
  • Dělení pro řetězové propojení
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
Provozní teplota
0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)
Směr montáže
Vodorovný
Barva
Černá
Materiál
Hliník
Zapojení vstupu
IEC-60309 32A 1Ph
Délka šňůry
3m
Výkon
7.4 kW max
Jmenovitý proud
32AA
Vstupní napětí
200-240V
Fáze
Jednofázové
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Výstupní zásuvky
(12) C13, (4) C19
Počet výstupů C13
12
Počet výstupů C19
4
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem
16
Jistič
(2) Jednopólový
SNMP
Ano
Ethernetové rozhraní
Ano
Sériové rozhraní
Ano
Velkokapacitní konfigurace
Ano
Elektrické zapojení
Připojovací šňůra se zástrčkou
Hodnocení
Ve vzdálenosti
Montážní rozměr (metrický)
225
Montážní rozměry (standardizované)
482,6 mm (19 palců)
Spínatelný
Ano
Kategorie přepětí
2
Osazeno:
Ampérmetr
Displej
Montážní materiál
Komunikace
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Série
G3+

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.