Foto je ilustrační
Download
Dotykový panel Eaton XV-303, 24 V DC, 7 palců, 1 x Ethernet, 1 x RS-232, 1 x RS-485, 1 x CAN, Linux, Kapacitní multidotykový
Název výrobku |
Eaton XV-303 Dotykový panel
|
Katalogové číslo |
EP-401361
|
EAN |
7640130100169
|
Délka/hloubka produktu |
196 mm
|
Výška výrobku |
51 mm
|
Šířka výrobku |
135 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.78 kg
|
Certifikace |
UL File No.: E205091
CE UL 61010-2-201 UL CUL Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 DNV DNV TAA00000NC |
Kód modelu |
XV-303-70-B00-A00-2B
|
Materiál skříně |
Izolovaný materiál
|
Osazeno: |
Barevný displej
1 x Ethernet 10/100 Mb/s (zabudovaná rozhraní) Systém stavových informací (včetně vyrovnávací paměti a potvrzení) Recepty 1 x USB hostitel 2.0 (zabudované rozhraní) Rozhraní SW Indikace stavových informací 1 x RS232 (zabudované rozhraní) 1 x RS485 (zabudované rozhraní) Výstup tiskárny 1 x CAN (zabudovaná rozhraní) |
Funkce |
Dodatečné softwarové součásti, nahratelný
S možností zobrazení procesní hodnoty (výstup) S možností výchozí procesní hodnoty (vstup) |
Doba provozu baterie |
Záloha hodin reálného času: BR 2330, nevyměnitelný (připájený)
|
Stupeň krytí |
IP20, zadní (podle normy EN 60529-1)
NEMA 12 NEMA 4X |
Stupeň krytí (přední strana) |
IP65
NEMA 12 |
Typ pojistky |
Zabudovaná pojistka (nepřístupná)
|
Životnost |
50 000 h (provozní životnost podsvícení)
|
Model |
Plastový kryt a skleněný panel v plastovém rámu
|
Metoda montáže |
Zapuštěná montáž - Náklon od svislé osy: ±45° (při využití přirozené konvekce)
Zapuštěná montáž Zapuštěná montáž - Světlá výška: Šířka x výška x hloubka ≥ 30 mm (1,18") |
Izolace potenciálu |
Napájecí zdroj: ne
|
Ochrana proti přepólování |
Ano
|
Produktová kategorie |
XV-300
|
Soulad s normou RoHs |
Ano
|
Software |
GALILEO, Vizualizační software, Elektrotechnika
|
Typ |
Ovládací panel
|
Typ napětí |
DC
|
Odolnost proti rázu |
15 g, 11 ms, Mechanické
|
Odolnost vůči vibracím |
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm
60 - 150 Hz, ± 2 g 9 - 60 Hz, ± 0,15 mm Podle normy ČSN EN 60068-2-6 |
Tlak vzduchu |
795 - 1080 hPa (provoz)
|
Provozní teplota prostředí – min. |
0 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
50 °C
|
Teplota okolí pro skladování – min. |
-20 °C
|
Okolní teplota při skladování – max. |
60 °C
|
Klimatická odolnost |
Suché teplo podle normy IEC 60068-2-2
Studený dle normy EN 60068-2-1 Vlhké teplo, konstantní, dle normy IEC 60068-2-3 |
Podmínky prostředí |
Kondenzace: Nekondenzující
|
Provozní teplota – min. |
0 °C
|
Provozní teplota - max. |
50 °C
|
Relativní vlhkost |
10 - 95 % (nekondenzující)
|
Emitované rušení |
Podle normy ČSN EN 61000-6-4
|
Odolnost proti rušení |
Podle normy EN 61000-6-2
|
Poklesy napětí |
≤ 10 ms z jmenovitého napětí (24 V DC)
5 ms od podpětí (19,2 V DC) |
Přípustné napětí |
18 - 31,2 V DC, napájeno baterií (jmenovité napětí -25 %/+30 %)
18,0 - 31,2 V DC, absolutní se zvlněním 19,2 - 30 V DC, efektivní (jmenovité napětí -20 % / +25 %) 35 V DC (pro dobu trvání < 100 ms) |
Příkon |
11,9 W
Max. 14,4W 14 W typ. |
Jmenovité provozní napětí |
24 V DC (napájení - SELV)
|
Napájecí napětí AC, 50 Hz – min. |
0 VAC
|
Napájecí napětí AC, 50 Hz – max. |
0 VAC
|
Napájecí napětí DC – min. |
19.2 VDC
|
Napájecí napětí DC – max. |
30 VDC
|
Rozhraní |
RS485 (bez galvanického oddělení, 9kolíková zástrčka SUB-D, UNC)
USB 2.0 hostitel (bez galvanického oddělení) RS232 (bez galvanického oddělení, 9kolíková zástrčka SUB-D, UNC) CAN (bez galvanického oddělení, 9kolíková zástrčka SUB-D, UNC) 10/100 Mbps Ethernetové připojení |
Počet slotů |
1 (pro karty SD)
|
Protokol |
EtherCAT
TCP/IP EtherNet/IP MODBUS CAN |
Kontrastní poměr displeje |
850:1
|
Osvětlení displeje |
LED
Ztlumitelné přes software |
Velikost displeje |
16:9
153,6 x 90,0 mm |
Typ displeje |
Barevný displej, TFT, antireflexní
Tvrzené antireflexní sklo v plastovém čelním rámečku TFT |
Intenzita jasu |
400 cd/m²
|
Počet barev displeje |
16777216
|
Rozlišení |
|
Velikost obrazovky (úhlopříčka) |
7 in
|
Dotyková technologie |
Kapacitní vícedotykový
Vícedotykový panel s dotykovým senzorem Projektovaný kapacitní dotyk (PCT) |
Záložní čas |
10 let, typ. (čas při nulovém napětí)
|
Paměť |
Flash: 1 GByte SLC
NVRAM: 128 kByte uchovávání DRAM: 512 MByte RAM Karta SD, Typ: SDSC, SDHC (externí paměť) |
Kapacita paměti |
512 000 kByte
|
Operační systém |
Linux
|
Procesor |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
14.4 W
|
Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
14.4 W
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Na vyžádání
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.10 Růst teploty |
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|