Eaton G3+ spínané Rack PDU, 1U, vstupy C20, max. 3,84 kW, 16A, 200-240V, výstupy 8XC13
Název výrobku |
Eaton Rack PDU G4
|
Katalogové číslo |
ESWH28
|
EAN |
3553340696190
|
Délka/hloubka produktu |
445 mm
|
Výška výrobku |
203 mm
|
Šířka výrobku |
43 mm
|
Hmotnost výrobku |
3.4 kg
|
Soulad |
Splňuje požadavky RoHS
EAC Opatřeno značkou CE |
Certifikace |
EN 60950-1
IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 |
Kód modelu |
EPDU SW 1U (C20 16A 1P)8XC13
|
Zvláštní charakteristiky |
|
Typ |
Spínané Rack PDU
|
Provedení |
1U
|
Řízení výstupu |
Ano
|
Obsah balení |
|
Provozní teplota |
0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)
|
Směr montáže |
Vodorovný
|
Barva |
Černá
|
Materiál |
Hliník
|
Zapojení vstupu |
C20
|
Délka šňůry |
3m
|
Výkon |
3.84 kW max
|
Jmenovitý proud |
16A
|
Vstupní napětí |
200-240V
|
Fáze |
Jednofázové
|
Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
Výstupní zásuvky |
(8) C13
|
Počet výstupů C13 |
8
|
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem |
8
|
SNMP |
Ano
|
Ethernetové rozhraní |
Ano
|
Sériové rozhraní |
Ano
|
Velkokapacitní konfigurace |
Ano
|
Elektrické zapojení |
Připojovací šňůra se zástrčkou
|
Hodnocení |
Ve vzdálenosti
|
Montážní rozměr (metrický) |
203
|
Montážní rozměry (standardizované) |
482,6 mm (19 palců)
|
Spínatelný |
Ano
|
Kategorie přepětí |
2
|
Osazeno: |
Displej
Ampérmetr Montážní materiál |
Komunikace |
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
|
Série |
G3+
|