Eaton G4 Základní Rack PDU, 0U, 22,5U, vstup IEC-60309, 3m kabel, 1ph, 3,7kW, 16A, 200-240V, 24 zásuvek (12)C13, (12)C39
Název výrobku |
Eaton Rack PDU G4
|
Katalogové číslo |
EVBAF116A
|
EAN |
3553340697296
|
Délka/hloubka produktu |
1000 mm
|
Výška výrobku |
53 mm
|
Šířka výrobku |
52 mm
|
Hmotnost výrobku |
2.15 kg
|
Soulad |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive |
Certifikace |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr |
Kód modelu |
PDU G4 BA 0U 309 16A 1P 12xC13,12xC39
|
Zvláštní charakteristiky |
|
Typ |
Základní rack PDU
|
Provedení |
0U (svislé)
|
Řízení výstupu |
Ne
|
Příslušenství |
|
Provozní teplota |
0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)
|
Směr montáže |
Svislý
|
Barva |
Černá
|
Materiál |
Hliník
|
Zapojení vstupu |
IEC-60309 16A 1Ph
|
Délka šňůry |
3m
|
Výkon |
3.7 kW max
|
Jmenovitý proud |
16A
|
Vstupní napětí |
200-240V
|
Fáze |
Jednofázové
|
Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
Výstupní zásuvky |
(12) C13, (12) C39
|
Počet výstupů C13 |
12
|
Počet výstupů C19 |
12
|
Počet výstupů (jiných) |
12
|
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem |
24
|
SNMP |
Ne
|
Ethernetové rozhraní |
Ne
|
Sériové rozhraní |
Ne
|
Velkokapacitní konfigurace |
Ne
|
Elektrické zapojení |
Připojovací šňůra se zástrčkou
|
Hodnocení |
Jiné
|
Montážní rozměr (metrický) |
52
|
Montážní rozměry (standardizované) |
metrický
|
Spínatelný |
Ne
|
Kategorie přepětí |
2
|
Ampérmetr |
Ne
|
Osazeno: |
Montážní materiál
|
Komunikace |
Ne
|
Série |
G4
|
Počet připojení USB |
0
|
Počet zásuvek RJ45 |
0
|