Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EVBAF132A
Kód modelu: PDU G4 BA 0U 309 32A 1P 12xC13,12xC39

Eaton G4 Základní Rack PDU, 0U, 22,5U, vstup IEC-60309, 3m kabel, 1ph, 7,4kW, 32A, 200-240V, 24 zásuvek (12)C13, (12)C39

General specifications

Název výrobku
Eaton Rack PDU G4
Katalogové číslo
EVBAF132A
EAN
3553340697197
Délka/hloubka produktu
1000 mm
Výška výrobku
53 mm
Šířka výrobku
52 mm
Hmotnost výrobku
2.4 kg
Soulad
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Certifikace
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
Kód modelu
PDU G4 BA 0U 309 32A 1P 12xC13,12xC39

Technické údaje produktu

Zvláštní charakteristiky
  • Univerzální zásuvka C39 podporuje zástrčku napájecího kabelu C14 nebo C20
  • Zásuvky s vysokou retencí navržené pro bezpečné uchycení standardních napájecích kabelů a podporující napájecí kabely P-Lock
  • Barevně označené zásuvky a odpovídající jističe
Typ
Základní rack PDU
Provedení
0U (svislé)
Řízení výstupu
Ne
Příslušenství
  • Rack PDU
  • Příslušenství pro montáž do racku
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
Provozní teplota
0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)
Směr montáže
Svislý
Barva
Černá
Materiál
Hliník
Zapojení vstupu
IEC-60309 32A 1Ph
Délka šňůry
3m
Výkon
7.4 kW max
Jmenovitý proud
32 A
Vstupní napětí
200-240V
Fáze
Jednofázové
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Výstupní zásuvky
(12) C13, (12) C39
Počet výstupů C13
12
Počet výstupů C19
12
Počet výstupů (jiných)
12
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem
24
Jistič
(2) Jednopólový
SNMP
Ne
Ethernetové rozhraní
Ne
Sériové rozhraní
Ne
Velkokapacitní konfigurace
Ne
Elektrické zapojení
Připojovací šňůra se zástrčkou
Hodnocení
Jiné
Montážní rozměr (metrický)
52
Montážní rozměry (standardizované)
metrický
Spínatelný
Ne
Kategorie přepětí
2
Ampérmetr
Ne
Osazeno:
Montážní materiál
Komunikace
Ne
Série
G4
Počet připojení USB
0
Počet zásuvek RJ45
0

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.