Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EVBAF132X
Kód modelu: PDU G4 BA 0U 309 32A 1P 24xC13,18xC39

Eaton G4 Základní Rack PDU, 0U, 39U, vstup IEC-60309, 3m kabel, 1ph, 7,4kW, 32A, 200-240V, 42 zásuvek (24)C13, (18)C39

General specifications

Název výrobku
Eaton Rack PDU G4
Katalogové číslo
EVBAF132X
EAN
3553340697142
Délka/hloubka produktu
1730 mm
Výška výrobku
53 mm
Šířka výrobku
52 mm
Hmotnost výrobku
3.8 kg
Soulad
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Certifikace
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
Kód modelu
PDU G4 BA 0U 309 32A 1P 24xC13,18xC39

Additional information

Provozní teplota
0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)
Příslušenství
  • Rack PDU
  • Příslušenství pro montáž do racku
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
Materiál
Hliník
Barva
Černá

Electrical input

Zapojení vstupu
IEC-60309 32A 1Ph
Výkon
7.4 kW max
Jmenovitý proud
32 A
Vstupní napětí
200-240V
Fáze
Jednofázové
Jistič
(2) Jednopólový
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Délka šňůry
3m

Electrical output

Výstupní zásuvky
(24) C13, (18) C39
Počet výstupů C13
24
Počet výstupů C19
18
Počet výstupů (jiných)
18
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem
42

Technology & communications

Typ
Základní rack PDU
Řízení výstupu
Ne
Zvláštní charakteristiky
  • Univerzální zásuvka C39 podporuje zástrčku napájecího kabelu C14 nebo C20
  • Zásuvky s vysokou retencí navržené pro bezpečné uchycení standardních napájecích kabelů a podporující napájecí kabely P-Lock
  • Barevně označené zásuvky a odpovídající jističe
Ethernetové rozhraní
Ne
Sériové rozhraní
Ne
SNMP
Ne
Komunikace
Ne
Velkokapacitní konfigurace
Ne

Exportovat specifikaci produktu

Declarations of conformity

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.