Eaton G4 Základní Rack PDU, 0U, 39U, vstup IEC-60309, 3m kabel, 3ph, 11kW, 16A, 415/240V, 42 zásuvek (24)C13, (18)C39
| Název výrobku |
Eaton Rack PDU G4
|
| Katalogové číslo |
EVBAF316X
|
| EAN |
3553340697128
|
| Délka/hloubka produktu |
1730 mm
|
| Výška výrobku |
53 mm
|
| Šířka výrobku |
52 mm
|
| Hmotnost výrobku |
3.4 kg
|
| Soulad |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive |
| Certifikace |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr |
| Kód modelu |
PDU G4 BA 0U 309 16A 3P 24xC13,18xC39
|
| Provozní teplota |
0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)
|
| Příslušenství |
|
| Materiál |
Hliník
|
| Barva |
Černá
|
| Zapojení vstupu |
IEC-60309 16A 3ph
|
| Výkon |
11 kW max
|
| Jmenovitý proud |
16A
|
| Vstupní napětí |
240/415V
|
| Fáze |
Třífázové
|
| Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
| Délka šňůry |
3m
|
| Výstupní zásuvky |
(24) C13, (18) C39
|
| Počet výstupů C13 |
24
|
| Počet výstupů C19 |
18
|
| Počet výstupů (jiných) |
18
|
| Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem |
42
|
| Typ |
Základní rack PDU
|
| Řízení výstupu |
Ne
|
| Zvláštní charakteristiky |
|
| Ethernetové rozhraní |
Ne
|
| Sériové rozhraní |
Ne
|
| SNMP |
Ne
|
| Komunikace |
Ne
|
| Velkokapacitní konfigurace |
Ne
|