Eaton G4 Řízené Rack PDU, 0U, 39U, vstup IEC-60309, 3m kabel, 1f, 14,5kW, 63A, 200-240V, 42 zásuvek (24)C13, (18)C39
Název výrobku |
Eaton Rack PDU G4
|
Katalogové číslo |
EVMAF163X
|
EAN |
3553340696947
|
Délka/hloubka produktu |
1730 mm
|
Výška výrobku |
53 mm
|
Šířka výrobku |
52 mm
|
Hmotnost výrobku |
6 kg
|
Soulad |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive |
Certifikace |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 CISPR 35/EN 55035 |
Kód modelu |
PDU G4 MA 0U 309 63A 1P 24xC13,18xC39
|
Zvláštní charakteristiky |
|
Typ |
Řízené Rack PDU
|
Provedení |
0U (svislé)
|
Řízení výstupu |
Ano
|
Příslušenství |
|
Provozní teplota |
0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)
|
Směr montáže |
Svislý
|
Barva |
Černá
|
Materiál |
Hliník
|
Zapojení vstupu |
Jiná
|
Délka šňůry |
3m
|
Výkon |
14.4 kW max
|
Jmenovitý proud |
63A
|
Vstupní napětí |
200-240V
|
Fáze |
Jednofázové
|
Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
Výstupní zásuvky |
(24) C13, (18) C39
|
Počet výstupů 5-15R |
0
|
Počet výstupů 5-20R |
0
|
Počet výstupů 6-15R |
0
|
Počet výstupů 6-20R |
0
|
Počet výstupů L14-30R |
0
|
Počet výstupů L5-20R |
0
|
Počet výstupů L5-30R |
0
|
Počet výstupů L6-20R |
0
|
Počet výstupů L6-30R |
0
|
Počet výstupů C13 |
24
|
Počet výstupů C19 |
18
|
Počet výstupů C20 |
0
|
Počet pevně zapojených výstupů |
0
|
Počet výstupů PC (SCHUKO) |
0
|
Počet výstupů (jiných) |
18
|
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem |
42
|
Počet zásuvek standardního švýcarského typu 13 |
0
|
Počet zásuvek standardního švýcarského typu 15 |
0
|
Počet zásuvek standardního švýcarského typu 23 |
0
|
Počet zásuvek standardního švýcarského typu 25 |
0
|
Počet britských zásuvek BS1363 |
0
|
Jistič |
(6) Jednopólový
|
SNMP |
Ano
|
Ethernetové rozhraní |
Ano
|
Sériové rozhraní |
Ano
|
Velkokapacitní konfigurace |
Ano
|
Elektrické zapojení |
Připojovací šňůra se zástrčkou
|
Hodnocení |
Ve vzdálenosti
|
Montážní rozměr (metrický) |
52
|
Montážní rozměry (standardizované) |
metrický
|
Spínatelný |
Ano
|
Kategorie přepětí |
2
|
Série |
G4
|
Počet připojení USB |
2
|
Počet zásuvek RJ45 |
2
|