Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EVMAF316A
Kód modelu: PDU G4 MA 0U 309 16A 3P 12xC13,12xC39

Eaton G4 Řízené Rack PDU, 0U, 22,5U, vstup IEC-60309, 3m kabel, 3f, 11kW, 16A, 415/240V, 24 zásuvek (12)C13, (12)C39

General specifications

Název výrobku
Eaton Rack PDU G4
Katalogové číslo
EVMAF316A
EAN
3553340696985
Délka/hloubka produktu
1000 mm
Výška výrobku
53 mm
Šířka výrobku
52 mm
Hmotnost výrobku
3.4 kg
Soulad
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
EMC Directive
Certifikace
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
CISPR 35/EN 55035
Kód modelu
PDU G4 MA 0U 309 16A 3P 12xC13,12xC39

Technické údaje produktu

Zvláštní charakteristiky
  • Vzdálená správa pracoviště
  • Univerzální zásuvka C39 podporuje zástrčku napájecího kabelu C14 nebo C20
  • Zásuvky s vysokou retencí navržené pro bezpečné uchycení standardních napájecích kabelů a podporující napájecí kabely P-Lock
  • Normy kybernetické bezpečnosti UL 2900-1 a IEC 62443-4-2
  • Síťový řídicí modul Hot-Swap
  • Síťové kaskádování, připojení až 32 jednotek PDU prostřednictvím síťové smyčky
  • Sdílení napájení mezi dvěma síťovými moduly PDU zajišťuje stálý přístup k datům a senzorům PDU.
  • 1 % přesnost měření ve třídě 1 podle IEC
  • Gigabitová síťová karta s 2x Gb porty
  • Podpora protokolů RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
  • 1% přesnost měření na výstupní úrovni (V, W, A)
  • Ovládání výstupů pro zapnutí/vypnutí, restart a sekvenční spouštění
Typ
Řízené Rack PDU
Provedení
0U (svislé)
Řízení výstupu
Ano
Příslušenství
  • Rack PDU
  • Příslušenství pro montáž do racku
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
Provozní teplota
0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)
Směr montáže
Svislý
Barva
Černá
Materiál
Hliník
Zapojení vstupu
IEC-60309 16A 3ph
Délka šňůry
3m
Výkon
11 kW max
Jmenovitý proud
16A
Vstupní napětí
240/415V
Fáze
Třífázové
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Výstupní zásuvky
(12) C13, (12) C39
Počet výstupů C13
12
Počet výstupů C19
12
Počet výstupů (jiných)
12
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem
24
SNMP
Ano
Ethernetové rozhraní
Ano
Sériové rozhraní
Ano
Velkokapacitní konfigurace
Ano
Elektrické zapojení
Připojovací šňůra se zástrčkou
Hodnocení
Ve vzdálenosti
Montážní rozměr (metrický)
52
Montážní rozměry (standardizované)
metrický
Spínatelný
Ano
Kategorie přepětí
2
Série
G4
Počet připojení USB
2
Počet zásuvek RJ45
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.