Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EVMAFC20A
PDU G4 MA 0U C20 16A 1P 12xC13,12xC39

Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 22,5 U, vstup C20, 3m kabel, 1f, 3,7 kW, 16 A, 200-240 V, 24 výstupů (12)C13, (12)C39

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Rack PDU G4
Katalogové číslo
EVMAFC20A
EAN
3553340697104
Délka/hloubka produktu
1000 mm
Výška výrobku
53 mm
Šířka výrobku
52 mm
Hmotnost výrobku
3.7 kg
Soulad
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
EMC Directive
Certifikace
UL 62368-1
cTUVus
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
CISPR 35/EN 55035
Kód modelu
PDU G4 MA 0U C20 16A 1P 12xC13,12xC39

Další informace

Příslušenství
  • Rack PDU
  • Příslušenství pro montáž do racku
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
Barva
Černá
Materiál
Hliník
Provozní teplota
0° až 60°C (32° až 140°F)

Elektrický vstup

Jmenovitý proud
16A
Délka šňůry
3m
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Zapojení vstupu
C20
Vstupní napětí
200-240V
Fáze
Jednofázové
Výkon
3.7 kW max

Elektrický výstup

Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem
24
Počet výstupů (jiných)
12
Počet výstupů C13
12
Počet výstupů C19
12
Výstupní zásuvky
(12) C13, (12) C39

Technologie & komunikace

Ethernetové rozhraní
Ano
Velkokapacitní konfigurace
Ano
Řízení výstupu
Ano
Sériové rozhraní
Ano
SNMP
Ano
Zvláštní charakteristiky
  • Vzdálená správa pracoviště
  • Univerzální zásuvka C39 podporuje zástrčku napájecího kabelu C14 nebo C20
  • Zásuvky s vysokou retencí navržené pro bezpečné uchycení standardních napájecích kabelů a podporující napájecí kabely P-Lock
  • Normy kybernetické bezpečnosti UL 2900-1 a IEC 62443-4-2
  • Síťový řídicí modul Hot-Swap
  • Kaskádování sítě, připojení až 32 PDU prostřednictvím síťové smyčky
  • Sdílení napájení mezi dvěma síťovými moduly PDU zajišťuje stálý přístup k datům a senzorům PDU.
  • 1 % přesnost měření ve třídě 1 podle IEC
  • Gigabitová síťová karta s 2x Gb porty
  • protokoly podpory RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
  • 1% přesnost měření na úrovni zásuvky (V, W, A)
  • Ovládání výstupů pro zapnutí/vypnutí, restart, a možnosti sekvenčního spouštění
Typ
Řízené Rack PDU

Exportovat specifikaci produktu

Declarations of conformity

Uživatelské příručky

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.