Eaton G4 Rack PDU s měřeným vstupem, 0U, 39U, vstup IEC-60309, 3m kabel, 3ph, 22kW, 32A, 415/240V, 24 zásuvek (12)C13, (12)C39
| Název výrobku |
Eaton Rack PDU G4
|
| Katalogové číslo |
EVMIF332A
|
| EAN |
3553340697210
|
| UPC |
786689801366
|
| Délka/hloubka produktu |
1730 mm
|
| Výška výrobku |
53 mm
|
| Šířka výrobku |
52 mm
|
| Hmotnost výrobku |
5.2 kg
|
| Soulad |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive |
| Certifikace |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CISPR 35/EN 55035 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 IEC 61000-3-11 IEC 61000-3-12 |
| Kód modelu |
PDU G4 MI 0U 309 32A 3P 12xC13,12xC39
|
| Provozní teplota |
0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)
|
| Příslušenství |
|
| Materiál |
Hliník
|
| Barva |
Černá
|
| Zapojení vstupu |
IEC-60309 32A 3Ph
|
| Výkon |
22 kW max
|
| Jmenovitý proud |
32 A
|
| Vstupní napětí |
240/415V
|
| Fáze |
Třífázové
|
| Jistič |
(6) Jednopólový
|
| Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
| Délka šňůry |
3m
|
| Výstupní zásuvky |
(12) C13, (12) C39
|
| Počet výstupů C13 |
12
|
| Počet výstupů C19 |
12
|
| Počet výstupů (jiných) |
12
|
| Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem |
24
|
| Typ |
Rack PDU s měřeným vstupem
|
| Řízení výstupu |
Ne
|
| Zvláštní charakteristiky |
|
| Ethernetové rozhraní |
Ano
|
| Sériové rozhraní |
Ano
|
| SNMP |
Ano
|
| Velkokapacitní konfigurace |
Ano
|