Eaton G4 spínané Rack PDU, 0U, 22,5U, vstup IEC-60309, 3m kabel, 1f, 3,7kW, 16A, 200-240V, 24 zásuvek (12)C13, (12)C39
| Název výrobku |
Eaton Rack PDU G4
|
| Katalogové číslo |
EVSWF116A
|
| EAN |
3553340697289
|
| Délka/hloubka produktu |
1000 mm
|
| Výška výrobku |
53 mm
|
| Šířka výrobku |
52 mm
|
| Hmotnost výrobku |
3 kg
|
| Soulad |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive |
| Certifikace |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 CISPR 35/EN 55035 |
| Kód modelu |
PDU G4 SW 0U 309 16A 1P 12xC13,12xC39
|
| Provozní teplota |
0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)
|
| Materiál |
Hliník
|
| Barva |
Černá
|
| Zapojení vstupu |
IEC-60309 16A 1Ph
|
| Výkon |
3.7 kW max
|
| Jmenovitý proud |
16A
|
| Vstupní napětí |
200-240V
|
| Fáze |
Jednofázové
|
| Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
| Délka šňůry |
3m
|
| Výstupní zásuvky |
(12) C13, (12) C39
|
| Počet výstupů C13 |
12
|
| Počet výstupů C19 |
12
|
| Počet výstupů (jiných) |
12
|
| Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem |
24
|
| Typ |
Spínané Rack PDU
|
| Řízení výstupu |
Ano
|
| Zvláštní charakteristiky |
|
| Ethernetové rozhraní |
Ano
|
| Sériové rozhraní |
Ano
|
| SNMP |
Ano
|
| Velkokapacitní konfigurace |
Ano
|