Eaton G4 spínané Rack PDU, 0U, 22,5U, vstup IEC-60309, 3m kabel, 3f, 11kW, 16A, 415/240V, 24 zásuvek (12)C13, (12)C39
Název výrobku |
Eaton Rack PDU G4
|
Katalogové číslo |
EVSWF316A
|
EAN |
3553340697234
|
Délka/hloubka produktu |
1000 mm
|
Výška výrobku |
53 mm
|
Šířka výrobku |
52 mm
|
Hmotnost výrobku |
3.4 kg
|
Soulad |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive |
Certifikace |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 CISPR 35/EN 55035 |
Kód modelu |
PDU G4 SW 0U 309 16A 3P 12xC13,12xC39
|
Zvláštní charakteristiky |
|
Typ |
Spínané Rack PDU
|
Provedení |
0U (svislé)
|
Řízení výstupu |
Ano
|
Obsah balení |
|
Provozní teplota |
0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)
|
Směr montáže |
Svislý
|
Barva |
Černá
|
Materiál |
Hliník
|
Zapojení vstupu |
IEC-60309 16A 3ph
|
Délka šňůry |
3m
|
Výkon |
11 kW max
|
Jmenovitý proud |
16A
|
Vstupní napětí |
240/415V
|
Fáze |
Třífázové
|
Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
Výstupní zásuvky |
(12) C13, (12) C39
|
Počet výstupů C13 |
12
|
Počet výstupů C19 |
12
|
Počet výstupů (jiných) |
12
|
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem |
24
|
SNMP |
Ano
|
Ethernetové rozhraní |
Ano
|
Sériové rozhraní |
Ano
|
Velkokapacitní konfigurace |
Ano
|
Elektrické zapojení |
Připojovací šňůra se zástrčkou
|
Hodnocení |
Ve vzdálenosti
|
Montážní rozměr (metrický) |
52
|
Montážní rozměry (standardizované) |
metrický
|
Spínatelný |
Ano
|
Kategorie přepětí |
2
|
Série |
G4
|
Počet připojení USB |
2
|
Počet zásuvek RJ45 |
2
|