Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FWA-60A21F

Eaton Bussmann series FWA high speed fuse, 500 Vac/dc (35-800A only), 60A, 100 kAIC, Non Indicating, High speed fuse, Ferrule end X ferrule end

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWA-60A21F
EAN
5027590499309
UPC
051712795296
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
47 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
56.3 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
60 A
Voltage rating
150 V
Voltage type
AC/DC
Interrupt rating
100 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
2400 at 150 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse indicator
Other
Fuse size
21 x 51 mm

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.