Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FWC-1A10F

Eaton Bussmann series FWC high speed cylindrical fuse, 500 Vac/dc (35-800A only), 1A, Non Indicating, High speed fuse, Cylindrical

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWC-1A10F
EAN
5027590499347
UPC
051712246019
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
23 mm
Product Width
54 mm
Product Weight
8.8 g
Compliances
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
1 A
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC/DC
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
1.2

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse indicator
Other
Fuse size
10 x 38 mm
Quantity
10

Compatible microswitch

Accessories
  • BMM Fuse block
  • CHM modular fuse holder

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.